구성 요소 참조
아이스크림 콘 그리퍼
그리퍼 | 구성 요소 | 소비재 | 음식 및 음료
Task & Solution
ERNI와 Enkerl GmbH는 최초의 완전 전기식 소프트 아이스크림 로봇을 통해 로봇 기술을 요식업계와 길거리로 가져오고 있습니다. HRC 그리퍼는 ABB 로보틱스 GoFa와 함께 아이스크림 콘을 안전하고 위생적으로 취급하고 고객에게 직접 서비스를 제공합니다. GEP2000 시리즈의 또 다른 그리퍼는 아이스크림 콘을 분배하기 위해 턱을 정밀하게 열고 닫는 역할을 담당합니다. ERNI Sommerfrische는 높은 안전 및 위생 기준을 충족하고 고객에게 제공되기 전에 음식이 오염되지 않도록 보장할 뿐만 아니라 더운 여름날 맛있는 청량감을 제공합니다.
하이라이트 및 기술 데이터
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
통합 조회
기계식 자동 정지
위치 제어
파지력 조절 가능
클린룸 인증
내장 표준 구성 요소